Ruota conica dritto acciaio grezzo 22430-020130015
- Angolo asse di 90°
- Per la trasmissione della coppia angolare nella costruzione di macchine e impianti
Unità di vendita
31,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota conica
Versione 1
dritto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
L=Larghezza
28,9
N=N. di denti
15
A
60
A1
-
B
14
Codice UNSPSC
31161602
D
35,4
D1
30
D2
25,3
D3
8
L1
14,2
Modulo
2
Rapporto di trasmissione
1:3
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
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.