EN
Choose your language
Designation
Bevel gear
Version 1
straight
Main material
steel
Surface finish body
bright
L= width
33,7
N=No. of teeth
30
A
-
A1
45
B
15
D
76,5
D1
75
D2
45,3
D3
15
L1
20
L2
30
Module
2,5
Transmission ratio
1:2
UNSPSC Code
31161602
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
Description

Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought