EN
Choose your language
Denominazione
Ruota conica
Versione 1
dritto
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
L=Larghezza
24,2
N=N. di denti
19
A
36
B
9
Codice UNSPSC
31161602
D
40,8
D1
38
D2
25,3
D3
8
L1
12
Modulo
2
Rapporto di trasmissione
1:1
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
Description

Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche