Bevel gear straight steel bright 22430-020110016
- Angolo asse di 90°
- Per la trasmissione della coppia angolare nella costruzione di macchine e impianti
Unità di vendita
€19.09
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota conica
Versione 1
dritto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
L=Larghezza
23,5
N=N. di denti
16
A
33
B
8
Codice UNSPSC
31161602
D
34,8
D1
32
D2
25,3
D3
8
L1
13,6
Modulo
2
Rapporto di trasmissione
1:1
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
Material
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Axis angle = 90°.
Engagement angle 20°, bright.
Axis angle = 90°.
Note for ordering
Bevel gears are supplied singly. To obtain a pair of bevel gears, please order the specified mating gear as well.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.