IT
Choose your Language
Denominazione
Coppia conica
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Materiale Componente
acciaio
D=Diametro
10
A
9
A1
12
A2
8
A3
9
A4
16
B
24
Campo di velocità n giri/min
100 / 500 / 1000
Carico sull'albero FA N
120
Carico sull'albero FR N
120
Codice UNSPSC
31161703
Coppia massima Nm
2,5 / 1 / 0,5
D1
M4x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
19
L
42
L1
16
L2
30
Rapporto di trasmissione
1:1
S
4
S1
12
S2
1,5
T
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio. Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta in gomma RS.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione in sette dimensioni diverse con rapporto 1:1. L'alloggiamento è incapsulato per evitare che fuoriesca grasso e penetri la polvere. Montabile in tutte le posizioni. La direzione di rotazione è a scelta.

- trasmissione della forza fluida
- fissaggio semplice con viti
- poco rumoroso
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Durata: ca. 1.000 ore (a pieno carico, numero di giri 500 giri/min e durata di accensione 20%)
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.
Nota bene
FR forza radiale ammessa con FA=0
FA forza assiale ammessa con FR=0

Le linguette non sono allineate tra loro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought