EN
Choose your language
Designation
Bevel gear drive
Main material
zinc
Surface finish body
bright
Component material
steel
Max. driving torque M Nm
10
SW1
7
SW2
7
Transmission ratio
1:1
UNSPSC Code
31161703
max. rpm
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Alloggiamento lucido.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta RS.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione, particolarmente adatta per l'azionamento con motori elettrici. L'alloggiamento è incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere. Montabile in tutte le posizioni. La direzione di rotazione è a scelta.

Azionamento e uscita avvengono tramite un esagono incassato.

Questa coppia conica è ideale come rinvio, meccanismo di distribuzione o riduttore con precoppia per motori elettrici, ad es. per persiane e attuatori nella costruzione di macchine speciali.
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Range di temperatura
Da -20°C a +40°C.
Nota disegno
1) Per viti autoformanti DIN 7500 M5.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought