IT
Choose your Language
Denominazione
Ingranaggio epicicloidale
Versione 1
monostadio
A
69,6
B
85
Codice UNSPSC
31161705
Coppia di accelerazione Nm
45
Coppia massima in uscita coppia M Nm
30
D
14
D1
40
D2
M5x12
D3
52
D4
60
D5
M5
D6
14
Dimensioni
NEMA 34
Forza assiale max. consentita N
550
Forza radiale max. consentita N
450
Gioco angolare arcmin
<10
L1
30
L2
25
L3
3
L4
35
L5
63,3
L6
31
Rapporto di trasmissione
3:1
Rendimento con carico massimo %
94
Rigidità torsionale Nm/arcmin
1,6
T
16
T1
5
T2
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Versione
Monostadio.
Nota
Ingranaggio epicicloidale per motori passo-passo della dimensione NEMA 23 e NEM34. Idoneo per tutte le posizioni di montaggio. Privo di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente. Gli ingranaggi epicicloidali sono autocentranti, dotati di sistema di flangia di ricambio e compensazione lunghezza assiale.
Dati tecnici
Livelli cambio: 1
Numero di giri in entrata nominale: 3000 1/min
Numero di giri in entrata max.: 6000 1/min
Tipo di protezione: IP64
Vita utile: ~20000h
Posizione di montaggio: a piacere
Range di temperatura
da -25 °C a +90 °C (brevemente fino a +120 °C)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche