Ingranaggio epicicloidale monostadio 22750-231004
- Coppia in uscita elevata con dimensioni di costruzione compatte
- Elevata dinamica mediante momento d'inerzia ridotto
- Distribuzione del carico su 3 ruote planetarie
- Privo di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente
- Grado di efficacia ottimale
Unità di vendita
325,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ingranaggio epicicloidale
Versione 1
monostadio
A
47,14
B
55
Codice UNSPSC
31161705
Coppia di accelerazione
Nm
13
Coppia massima in uscita
coppia M
Nm
8,5
D
10
D1
26
D2
M4x6,5
D3
34
D4
40
D5
M4
D6
6,35
Dimensioni
NEMA 23
Forza assiale
max. consentita
N
300
Forza radiale
max. consentita
N
400
Gioco angolare
arcmin
<15
L1
23
L2
18
L3
2
L4
26
L5
49,7
L6
27
Rapporto di trasmissione
4:1
Rendimento
con carico massimo
%
94
Rigidità torsionale
Nm/arcmin
0,4
T
11,2
T1
3
T2
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Versione
Monostadio.
Nota
Ingranaggio epicicloidale per motori passo-passo della dimensione NEMA 23 e NEM34. Idoneo per tutte le posizioni di montaggio. Privo di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente. Gli ingranaggi epicicloidali sono autocentranti, dotati di sistema di flangia di ricambio e compensazione lunghezza assiale.
Dati tecnici
Livelli cambio: 1
Numero di giri in entrata nominale: 3000 1/min
Numero di giri in entrata max.: 6000 1/min
Tipo di protezione: IP64
Vita utile: ~20000h
Posizione di montaggio: a piacere
Numero di giri in entrata nominale: 3000 1/min
Numero di giri in entrata max.: 6000 1/min
Tipo di protezione: IP64
Vita utile: ~20000h
Posizione di montaggio: a piacere
Range di temperatura
da -25 °C a +90 °C (brevemente fino a +120 °C)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.