Cinghia trapezoidale typo spb neoprene 22071-02-34620
- Antistatico
- Realizzazione continua
- Con poliestere come tiro
- Uguale lunghezza
- maggiore prestazione rispetto alle cinghie trapezoidali classiche
Unità di vendita
88,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cinghia trapezoidale
Versione 1
typo spb
DIN
DIN 7753
Materiale
Corpo base
neoprene
B1
14
B2
7,9
Codice UNSPSC
31161606
H
13
Larghezza cinghia
16,3
Lunghezza esterna
LA
4642
Lunghezza interna
LI
4560
Lunghezza utile
LW
4620
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Neoprene con cinghie di tensionamento in poliestere.
Nota
Cinghie trapezoidali senza fine secondo la norma DIN 7753 (cinghie trapezoidali strette). Elettricamente conduttive secondo la norma ISO 1813. Le cinghie trapezoidali hanno la stessa lunghezza (a partire da 1000 mm).
Le cinghie trapezoidali strette offrono una maggiore prestazione rispetto alle cinghie trapezoidali classiche.
Le cinghie trapezoidali hanno una resistenza limitata all'olio. Si deve evitare il contatto continuo con grassi e oli minerali poiché ne riducono la durata prevista.
Le cinghie trapezoidali strette offrono una maggiore prestazione rispetto alle cinghie trapezoidali classiche.
Le cinghie trapezoidali hanno una resistenza limitata all'olio. Si deve evitare il contatto continuo con grassi e oli minerali poiché ne riducono la durata prevista.
Range di temperatura
Da -55 °C a +70 °C.
Se le cinghie vengono esposte a una temperatura costante di oltre +60 °C la loro durata prevista si riduce.
Se le cinghie vengono esposte a una temperatura costante di oltre +60 °C la loro durata prevista si riduce.
Montaggio
Le cinghie devono essere sottoposte a tensione dopo il montaggio. Dopo un periodo di rodaggio di 15-20 minuti, è necessario un nuovo tensionamento.
Se in un azionamento con più cinghie è necessaria la sostituzione di una di queste, si deve sostituire tutto il set.
Se in un azionamento con più cinghie è necessaria la sostituzione di una di queste, si deve sostituire tutto il set.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.