V-Belt typo spb neoprene 22071-02-34370
- Antistatico
- Realizzazione continua
- Con poliestere come tiro
- Uguale lunghezza
- maggiore prestazione rispetto alle cinghie trapezoidali classiche
Sales unit
85,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
V-Belt
Version 1
type spb
DIN
DIN 7753
Main
material
neoprene
B1
14
B2
7,9
Effective length
LW
4370
External length
LA
4392
H
13
Internal length
LI
4310
UNSPSC Code
31161606
belt width
16,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Neoprene con cinghie di tensionamento in poliestere.
Nota
Cinghie trapezoidali senza fine secondo la norma DIN 7753 (cinghie trapezoidali strette). Elettricamente conduttive secondo la norma ISO 1813. Le cinghie trapezoidali hanno la stessa lunghezza (a partire da 1000 mm).
Le cinghie trapezoidali strette offrono una maggiore prestazione rispetto alle cinghie trapezoidali classiche.
Le cinghie trapezoidali hanno una resistenza limitata all'olio. Si deve evitare il contatto continuo con grassi e oli minerali poiché ne riducono la durata prevista.
Le cinghie trapezoidali strette offrono una maggiore prestazione rispetto alle cinghie trapezoidali classiche.
Le cinghie trapezoidali hanno una resistenza limitata all'olio. Si deve evitare il contatto continuo con grassi e oli minerali poiché ne riducono la durata prevista.
Range di temperatura
Da -55 °C a +70 °C.
Se le cinghie vengono esposte a una temperatura costante di oltre +60 °C la loro durata prevista si riduce.
Se le cinghie vengono esposte a una temperatura costante di oltre +60 °C la loro durata prevista si riduce.
Montaggio
Le cinghie devono essere sottoposte a tensione dopo il montaggio. Dopo un periodo di rodaggio di 15-20 minuti, è necessario un nuovo tensionamento.
Se in un azionamento con più cinghie è necessaria la sostituzione di una di queste, si deve sostituire tutto il set.
Se in un azionamento con più cinghie è necessaria la sostituzione di una di queste, si deve sostituire tutto il set.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.