Cinghia trapezoidale typo 17/b neoprene 22071-32337
- Antistatico
- Realizzazione continua
- Con poliestere come tiro
- Uguale lunghezza
Unità di vendita
36,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cinghia trapezoidale
Versione 1
typo 17/b
DIN
DIN 2215
Materiale
Corpo base
neoprene
KZZ.=Codice
B 92
B1
14
B2
9,4
Codice UNSPSC
31161606
H
11
Larghezza cinghia
17
Lunghezza esterna
LA
2406
Lunghezza interna
LI
2337
Lunghezza utile
LW
2382
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Neoprene con cinghie di tensionamento in poliestere.
Nota
Cinghie trapezoidali senza fine a norma DIN 2215 (cinghie trapezoidali classiche). Elettricamente conduttive secondo la norma ISO 1813. Le cinghie trapezoidali hanno la stessa lunghezza (a partire da 1000 mm).
Le cinghie trapezoidali hanno una resistenza limitata all'olio. Si deve evitare il contatto continuo con grassi e oli minerali poiché ne riducono la durata prevista.
Le cinghie trapezoidali hanno una resistenza limitata all'olio. Si deve evitare il contatto continuo con grassi e oli minerali poiché ne riducono la durata prevista.
Range di temperatura
Da -55 °C a +70 °C.
Se le cinghie vengono esposte a una temperatura costante di oltre +60 °C la loro durata prevista si riduce.
Se le cinghie vengono esposte a una temperatura costante di oltre +60 °C la loro durata prevista si riduce.
Montaggio
Le cinghie devono essere sottoposte a tensione dopo il montaggio. Dopo un periodo di rodaggio di 15-20 minuti, è necessario un nuovo tensionamento.
Se in un azionamento con più cinghie è necessaria la sostituzione di una di queste, si deve sostituire tutto il set.
Se in un azionamento con più cinghie è necessaria la sostituzione di una di queste, si deve sostituire tutto il set.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.