IT
Choose your Language
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
ISO
ISO 17396
Forma
A
Tipo di forma
con flangia di scorrimento
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
B=Larghezza
21
BW=Larghezza cinghia
16
D=Diametro
22,29
N=N. di denti
14
P=Profilo
T5
Codice UNSPSC
31161609
D1 max.
13
D2 max.
8
D3
21,45
D4 max.
25
L
27
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
Alluminio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, in finitura naturale.
Flange di scorrimento zincate.
Nota
Profilo a T standard a norma ISO 17396 con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.

Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought