EN
Choose your language
Designation
Toothed pulley
ISO
ISO 17396
Form
A
Form definition
with rim flanges
Main material
aluminium
Surface finish body
bright
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
B=Width
15
BW=Belt width
10
D=diameter
50,94
N=No. of teeth
32
P=Profile
T5
D1 max.
38
D2 max.
22
D3
50,1
D4 max.
54
L
21
UNSPSC Code
31161609
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
Description

Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, in finitura naturale.
Flange di scorrimento zincate.
Nota
Profilo a T standard a norma ISO 17396 con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.

Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche