Puleggia per cinghia dentata alluminio grezzo 22002-051024
- Profilo T standard a norma DIN 7721 T2
- Dentatura trapezoidale con passo metrico
Unità di vendita
8,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
ISO
ISO 17396
Forma
A
Tipo di forma
con flangia di scorrimento
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
B=Larghezza
15
BW=Larghezza cinghia
10
D=Diametro
38,21
N=N. di denti
24
P=Profilo
T5
Codice UNSPSC
31161609
D1
max.
26
D2
max.
15
D3
37,4
D4
max.
42
L
21
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
Alluminio.
Flange in acciaio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, in finitura naturale.
Flange di scorrimento zincate.
Flange di scorrimento zincate.
Nota
Profilo a T standard a norma ISO 17396 con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.