Toothed pulley aluminium bright 22002-102527
- Profilo T standard a norma DIN 7721 T2
- Dentatura trapezoidale con passo metrico
Sales unit
25,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed pulley
ISO
ISO 17396
Form
A
Form definition
with rim flanges
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
B=Width
30
BW=Belt width
25
D=diameter
85,95
N=No. of teeth
27
P=Profile
T10
D1
60
D2
max.
30
D3
84,1
D4
91
L
40
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, in finitura naturale.
Flange di scorrimento zincate.
Flange di scorrimento zincate.
Nota
Profilo a T standard a norma ISO 17396 con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.