EN
Choose your language
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
ISO
ISO 17396
Forma
A
Tipo di forma
con flangia di scorrimento
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
B=Larghezza
21
BW=Larghezza cinghia
16
D=Diametro
50,93
N=N. di denti
16
P=Profilo
T10
Codice UNSPSC
31161609
D1
35
D2 max.
20
D3
49,05
D4
54
L
31
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
Description

Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, in finitura naturale.
Flange di scorrimento zincate.
Nota
Profilo a T standard a norma ISO 17396 con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.

Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought