EN
Choose your language
Designation
Idler pulley
Main material
polyamide
D=diameter
80
L=Length
90
D1
M20
L1
9
L2
127
Suitable for clamping element size
5
T max.
14
Tightening torque of screw C1 Nm
160
UNSPSC Code
31161617
belt width max.
85
max. rpm
5000
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Rotelle in plastica PA6.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Rulli tenditori per cinghie complete di cuscinetti a sfere, pronti per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono isolati su entrambi i lati, lubrificati in modo permanente e non richiedono quindi manutenzione.

Per il tensionamento di cinghie sul lato esterno (dorso della cinghia). Il rullo tenditore può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicinghia elastico. Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come puleggia.
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche