EN
Choose your language
Designation
Toothed pulley
Form
A
Main material
grey cast iron
Surface finish body
phosphated
B=Width
60
BW=Belt width
50
D=diameter
122,23
N=No. of teeth
48
P=Profile
HTD 8M
D1 max.
104
D2 max.
14
D3
120,86
D4 max.
129
L
70
UNSPSC Code
31161609
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
Description

Materiale
Acciaio o ghisa grigia.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flange di scorrimento. Le pulegge dentate hanno un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella rappresenta il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere lavorato dal cliente per ottenere un foro calibrato, un foro calibrato con scanalatura o un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.

Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought