Puleggia per cinghia dentata ghisa grigia fosfatizzato 22004-0830080
- Profilo HTD standard
- Dentatura semitonda con passo metrico
Unità di vendita
75,46 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
Forma
E
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
fosfatizzato
B=Larghezza
38
BW=Larghezza cinghia
30
D=Diametro
203,72
N=N. di denti
80
P=Profilo
HTD 8M
Codice UNSPSC
31161609
D1
max.
100
D2
max.
14
D3
202,35
D5
179
L
48
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
Acciaio o ghisa grigia.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flange di scorrimento. Le pulegge dentate hanno un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella rappresenta il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere lavorato dal cliente per ottenere un foro calibrato, un foro calibrato con scanalatura o un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.
Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.