IT
Choose your Language
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
Forma
B
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Superficie corpo base
fosfatizzato
B=Larghezza
38
BW=Larghezza cinghia
30
D=Diametro
183,35
N=N. di denti
72
P=Profilo
HTD 8M
Codice UNSPSC
31161609
D1 max.
95
D2 max.
14
D3
181,97
D4 max.
192
D5
158
L
48
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
Acciaio o ghisa grigia.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flange di scorrimento. Le pulegge dentate hanno un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella rappresenta il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere lavorato dal cliente per ottenere un foro calibrato, un foro calibrato con scanalatura o un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.

Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought