Puleggia per cinghia dentata ghisa grigia phosphated 22004-0830044
- Profilo HTD standard
- Dentatura semitonda con passo metrico
Sales unit
34,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed pulley
Form
A
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
phosphated
B=Width
38
BW=Belt width
30
D=diameter
112,05
N=No. of teeth
44
P=Profile
HTD 8M
D1
max.
96
D2
max.
14
D3
110,67
D4
max.
121
L
48
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Materiale
Acciaio o ghisa grigia.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flange di scorrimento. Le pulegge dentate hanno un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella rappresenta il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere lavorato dal cliente per ottenere un foro calibrato, un foro calibrato con scanalatura o un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.
Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.