Puleggia per cinghia dentata alluminio fosfatizzato 22004-051572
- Profilo HTD standard
- Dentatura semitonda con passo metrico
Sales unit
36,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed pulley
Form
G
Main
material
aluminium
Surface finish
body
phosphated
B=Width
20,5
BW=Belt width
15
D=diameter
114,59
N=No. of teeth
72
P=Profile
HTD 5M
D1
max.
50
D2
max.
8
D3
113,45
D5
90
L
30
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.