Puleggia per cinghia dentata acciaio fosfatizzato 22004-051520
- Profilo HTD standard
- Dentatura semitonda con passo metrico
Unità di vendita
8,97 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato
B=Larghezza
20,5
BW=Larghezza cinghia
15
D=Diametro
31,83
N=N. di denti
20
P=Profilo
HTD 5M
Codice UNSPSC
31161609
D1
max.
23
D2
max.
6
D3
30,69
D4
max.
36
L
26
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
Acciaio.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.