EN
Choose your language
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
Forma
P
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
10,2
BW=Larghezza cinghia
9
D=Diametro
9,55
N=N. di denti
10
P=Profilo
HTD3M
Codice UNSPSC
31161609
D1 max.
13
D3
8,79
D4 max.
13
L
17,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alluminio.
Versione
Non trattato.
Nota
Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio. Questo foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought