Toothed pulley aluminium bright 22004-031526
- Profilo HTD standard
- Dentatura semitonda con passo metrico
- Bassa rumorosità e manutenzione
Sales unit
10,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed pulley
Form
A
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
B=Width
19,5
BW=Belt width
15
D=diameter
24,83
N=No. of teeth
26
P=Profile
HTD3M
D1
max.
16
D3
24,07
D4
max.
28
L
26
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Non trattato.
Nota
Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio. Questo foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.