EN
Choose your language
Designation
Toothed pulley
Form
A
Main material
aluminium
Surface finish body
bright
B=Width
19,5
BW=Belt width
15
D=diameter
17,19
N=No. of teeth
18
P=Profile
HTD3M
D1 max.
11
D3
16,43
D4 max.
20
L
26
UNSPSC Code
31161609
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
Description

Materiale
Alluminio.
Versione
Non trattato.
Nota
Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio. Questo foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought