EN
Choose your language
Designation
Clamp plate for toothed belt
Main material
aluminium
Surface finish body
bright
BW=Belt width
32
P=Profile
AT10
A
5
A1
8
B
57
D
9
H
15
L
80
P
10
UNSPSC Code
31171523
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
Description

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le piastrine di fissaggio vengono usate per fissare meccanicamente le estremità libere per le cinghie per le numerose applicazioni lineari. Le piastrine di fissaggio devono avere il profilo di dentatura giusto per trasferire la forza di serraggio uniformemente sulle estremità delle cinghie da fissare. Per le applicazioni standard devono essere incluse almeno 7 denti per ogni estremità della cinghia.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche