Clamp plate for toothed belt aluminium bright 22012-10251
- Fissaggio meccanico per cinghie dentate
- Per applicazioni lineari
Unità di vendita
22,18 €
Aggiunto al carrello
Designation
Clamp plate for toothed belt
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
BW=Belt width
25
P=Profile
T10
A
5
A1
8
B
50
D
9
H
15
L
80
P
10
UNSPSC Code
31171523
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le piastrine di fissaggio vengono usate per fissare meccanicamente le estremità libere per le cinghie per le numerose applicazioni lineari. Le piastrine di fissaggio devono avere il profilo di dentatura giusto per trasferire la forza di serraggio uniformemente sulle estremità delle cinghie da fissare. Per le applicazioni standard devono essere incluse almeno 7 denti per ogni estremità della cinghia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.