Misuratore di tensione per cinghie 22100-01
- Controllo del precarico facile e veloce
- Completamente elettronico
- Tecnologia moderna a microprocessori
Unità di vendita
927,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Misuratore di tensione per cinghie
Codice UNSPSC
31171517
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Il misuratore della tensione della cinghia serve a controllare la tensione iniziale di sistemi di cinghie comuni sul mercato tramite misurazione della frequenza.
Completamente elettronico e dotato della più moderna tecnologia di microprocessore, il misuratore consente di regolare esattamente tutte le cinghie trapezoidali, dentate e piane che devono essere portate a una tensione tra 10 e 600 Hz.
Completamente elettronico e dotato della più moderna tecnologia di microprocessore, il misuratore consente di regolare esattamente tutte le cinghie trapezoidali, dentate e piane che devono essere portate a una tensione tra 10 e 600 Hz.
Dati tecnici
- Campo di misura: 10 - 600 Hz
- Precisione di misurazione: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Risoluzione: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Metodo di misurazione: senza contatto (acustico con soppressione elettronica delle interferenze)
- Alimentazione: 2 x 1,5 V micro (celle AAA)
- Durata di funzionamento: >48h misurazione continua (a seconda della qualità delle batterie utilizzate) spegnimento automatico dopo 2 minuti di inutilizzo
- Consumo di corrente: max. 12 mA
- Indicatore: - LCD a due righe, 2 x 8 caratteri
- Precisione di misurazione: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Risoluzione: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Metodo di misurazione: senza contatto (acustico con soppressione elettronica delle interferenze)
- Alimentazione: 2 x 1,5 V micro (celle AAA)
- Durata di funzionamento: >48h misurazione continua (a seconda della qualità delle batterie utilizzate) spegnimento automatico dopo 2 minuti di inutilizzo
- Consumo di corrente: max. 12 mA
- Indicatore: - LCD a due righe, 2 x 8 caratteri
Nota bene
- Non eseguire per nessun motivo la misurazione con azionamento funzionante.
- Lo strumento di misurazione non è né ammesso, né certificato per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione.
- Lo strumento di misurazione non è né ammesso, né certificato per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.