IT
Choose your Language
Denominazione
Cinghia dentata
Versione 1
chiuso
ISO
ISO 17396
Materiale Corpo base
poliuretano
BW=Larghezza cinghia
25
L1=Lunghezza effettiva
560
N=N. di denti
56
P=Profilo
T10
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
Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.
Nota
Cinghie dentate senza fine con profilo trapezoidale secondo la norma ISO 17396 e passo metrico. Ideali per trasmissioni che richiedono un'elevata flessibilità della cinghia. Consentono l'utilizzo di diametri di puleggia molto ridotti. Le cinghie dentate sono adatte per trasmissioni che richiedono precisione, in ambienti dove è importante la pulizia o in presenza di agenti chimici.

Il colore della cinghia dentata può differire da quello mostrato nella foto del prodotto.
Range di temperatura
da -10 °C a +80 °C
Caratteristiche
- privo di manutenzione
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 30 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought