IT
Choose your Language
Denominazione
Cinghia dentata
Versione 1
chiuso
ISO
ISO 13050
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
BW=Larghezza cinghia
30
L1=Lunghezza effettiva
2000
N=N. di denti
250
P=Profilo
HTD 8M
Codice UNSPSC
31161607
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
Rivestimento esterno e denti della cinghia CR.
Cavi di trazione in fibra di vetro.
Tessuto di copertura dei denti in poliammide.
Nota
Cinghie dentate continue con profilo ad arco secondo ISO 13050 con passo metrico. La forma semicircolare del contorno dei denti garantisce una sicurezza particolarmente elevata contro salti di dente, unita a un ingranamento preciso.
Grazie all'ingranamento regolare, il livello di rumorosità è notevolmente ridotto.
Le cinghie dentate sono robuste, economiche e versatili.
Range di temperatura
da -20°C a +100°C
Caratteristiche
- Velocità della cinghia vmax consentita 50 m/s
- Potenza trasmissibile fino a 99,1 kW
- Numero di giri consentito fino a 6000 giri/min
- Manutenzione ridotta e basso livello di rumore
- Resistenza chimica molto buona in particolare agli olii, ai grassi e ai carburanti
- Posizionamento esatto e isogonale
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought