EN
Choose your language
Denominazione
Cinghia dentata
Versione 1
chiuso
ISO
ISO 13050
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
BW=Larghezza cinghia
20
L1=Lunghezza effettiva
1424
N=N. di denti
178
P=Profilo
HTD 8M
Codice UNSPSC
31161607
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
Description

Materiale
Rivestimento esterno e denti della cinghia CR.
Cavi di trazione in fibra di vetro.
Tessuto di copertura dei denti in poliammide.
Nota
Cinghie dentate continue con profilo ad arco secondo ISO 13050 con passo metrico. La forma semicircolare del contorno dei denti garantisce una sicurezza particolarmente elevata contro salti di dente, unita a un ingranamento preciso.
Grazie all'ingranamento regolare, il livello di rumorosità è notevolmente ridotto.
Le cinghie dentate sono robuste, economiche e versatili.
Range di temperatura
da -20°C a +100°C
Caratteristiche
- Velocità della cinghia vmax consentita 50 m/s
- Potenza trasmissibile fino a 99,1 kW
- Numero di giri consentito fino a 6000 giri/min
- Manutenzione ridotta e basso livello di rumore
- Resistenza chimica molto buona in particolare agli olii, ai grassi e ai carburanti
- Posizionamento esatto e isogonale
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought