DE
Choose your Language
Denominazione
Cinghia dentata
Versione 1
chiuso
ISO
ISO 13050
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
BW=Larghezza cinghia
15
L1=Lunghezza effettiva
564
N=N. di denti
188
P=Profilo
HTD3M
Codice UNSPSC
31161607
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
Beschreibung

Materiale
Rivestimento esterno e denti della cinghia CR.
Cavi di trazione in fibra di vetro.
Tessuto di copertura dei denti in poliammide.
Nota
Cinghie dentate continue con profilo ad arco secondo ISO 13050 con passo metrico. La forma semicircolare del contorno dei denti garantisce una sicurezza particolarmente elevata contro salti di dente, unita a un ingranamento preciso.
Grazie all'ingranamento regolare, il livello di rumorosità è notevolmente ridotto.
Le cinghie dentate sono robuste, economiche e versatili.
Range di temperatura
da -20°C a +100°C
Vantaggi
- Velocità della cinghia vmax consentita 50 m/s
- Potenza trasmissibile fino a 2,39 kW
- Numero di giri consentito fino a 14000 giri/min
- Manutenzione ridotta e basso livello di rumore
- Resistenza chimica molto buona in particolare agli olii, ai grassi e ai carburanti
- Posizionamento esatto e isogonale
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche