IT
Choose your Language
Denominazione
Cinghia dentata
Materiale Corpo base
poliuretano
Colore Corpo base
grigio
BW=Larghezza cinghia
16
L1=Lunghezza effettiva
1400
N=N. di denti
140
P=Profilo
AT10
Codice UNSPSC
31161607
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
Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.
Nota
Cinghie dentate prodotte senza fine con profilo a forma trapezoidale e asta di trazione di acciaio rinforzata (rispetto alla serie T) con passo metrico. Profilo dentato ottimizzato per una distribuzione della forza uniforme e una ridotta deformazione dei denti sotto carico. Effetto poligonale ridotto per un funzionamento della cinghia regolare. Le cinghie dentate sono idonee per le trasmissioni per le quali conta la precisione e dove la pulizia e gli influssi chimici rivestono un ruolo importante.
Range di temperatura
da -30 °C a +90 °C
Caratteristiche
- privo di manutenzione
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 70 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche