Cinghia dentata poliuretano grigio 22054-0525X1500
- Ideale per azionamenti con elevati carichi di flessione
- Per dischi con diametri molto piccoli
- Le cinghie sono saldabili
Unità di vendita
53,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cinghia dentata
ISO
ISO 17396
Materiale
Corpo base
poliuretano
Colore
Corpo base
grigio
BW=Larghezza cinghia
25
L=Lunghezza
1500
P=Profilo
T5
Codice UNSPSC
31161607
Forza massima del tratto
N
900
L
max.
100 M
piastra di serraggio compatibile
22012-05251
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.
Nota
Cinghie dentate con profilo trapezoidale secondo ISO 17396. Sono da prediligere in particolare per azionamenti con elevato carico di flessione. Impiegabile per dischi con un diametro molto piccolo. Inseribile per trasmissioni lineari, trasmissioni di potenza ridotte e dispositivi meccanici di trasporto. Le cinghie di poliuretano sono saldabili. In caso di cinghie saldate la potenza trasmissibile si riduce di circa il 50%.
Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Range di temperatura
da -10 °C a +80 °C
Su richiesta
Altre lunghezze.
Con passo T2,5 in sezioni da 2,5 mm.
Con passo T5 in sezioni da 5 mm.
Con passo T10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri (passo T2,5 50 metri).
Con passo T2,5 in sezioni da 2,5 mm.
Con passo T5 in sezioni da 5 mm.
Con passo T10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri (passo T2,5 50 metri).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.