Albero scanalato alluminio grezzo 22007-05025
- Profilo T standard a norma DIN 7721 T2
- Dentatura trapezoidale con passo metrico
- Per la produzione di dischi dentati propri
Sales unit
39,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Albero scanalato
ISO
ISO 17396
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
38,95
L=Lunghezza
160
N=N. di denti
25
P=Profilo
T5
Codice UNSPSC
31161605
L
min.
160
L1
160
L1
min.
160
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
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Profilo T standard secondo ISO 17396 con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.