EN
Choose your language
Denominazione
Albero scanalato
ISO
ISO 17396
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro
15,05
L=Lunghezza
140
N=N. di denti
10
P=Profilo
T5
Codice UNSPSC
31161605
L min.
140
L1
125
L1 min.
125
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
Description

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Profilo T standard secondo ISO 17396 con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought