IT
Choose your Language
Denominazione
Albero scanalato
ISO
ISO 17396
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro
24,95
L=Lunghezza
140
N=N. di denti
32
P=Profilo
T2,5
Codice UNSPSC
31161605
L min.
140
L1
140
L1 min.
140
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Profilo T standard secondo ISO 17396 con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche