Albero scanalato alluminio grezzo 22007-10045
- Profilo T standard a norma DIN 7721 T2
- Dentatura trapezoidale con passo metrico
- Per la produzione di dischi dentati propri
Sales unit
216,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Splined shaft
ISO
ISO 17396
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
D=diameter
141,4
L=Length
160
N=No. of teeth
45
P=Profile
T10
L
min.
160
L1
160
L1
min.
160
UNSPSC Code
31161605
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
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Profilo T standard secondo ISO 17396 con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.