IT
Choose your Language
Denominazione
Albero scanalato
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro
182,75
L=Lunghezza
160
N=N. di denti
58
P=Profilo
AT10
Codice UNSPSC
31161605
L min.
160
L1
160
L1 min.
160
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Profilo AT standard con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche