EN
Choose your language
Designation
Splined shaft
Main material
aluminium
Surface finish body
bright
D=diameter
138,2
L=Length
160
N=No. of teeth
44
P=Profile
AT10
L min.
160
L1
160
L1 min.
160
UNSPSC Code
31161605
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
Description

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Profilo AT standard con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche