Albero scanalato alluminio grezzo 22008-10038
- Profilo AT standard
- Dentatura trapezoidale con passo metrico
- Per la produzione di dischi dentati propri
Unità di vendita
205,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero scanalato
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
119,1
L=Lunghezza
160
N=N. di denti
38
P=Profilo
AT10
Codice UNSPSC
31161605
L
min.
160
L1
160
L1
min.
160
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Profilo AT standard con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.