Vite di fissaggio acciaio zincato 22280-1620
- Compatibili con pignoni tendicatena
Unità di vendita
12,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di fissaggio
Tipo di prodotto
per pignone tendicatena
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D=Filettatura
M16
A
25
A1
28
Codice UNSPSC
31161612
Compatibile con
pignone tendicatena a partire da ISO 16 B-1
D3
20
L
66
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
Acciaio C45.
Versione
Superficie zincata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.