Tenditore per catena a rulli acciaio 22283-2448
- Permette un facile accostamento delle due estremità della catena
- Permette un'installazione rapida e semplice della maglia di giunzione
- Facile da usare
Sales unit
28,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Tenditore
Versione 1
per catena a rulli
Materiale
Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31161614
Divisione mm
38,1-76,2
Divisione pollici
1 1/2-3
N. ISO
24 B - 48 B
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Nota
I tenditori di montaggio facilitano l'installazione delle maglie di giunzione su catene a rulli aperte. Le estremità della catena vengono agganciate alle ganasce del tendicatena aperto. Avvitando la vite, le estremità aperte della catena vengono avvicinate fino a raggiungere la distanza necessaria per l'installazione della maglia di giunzione senza difficoltà.
Lo strumento è adatto anche per catene di dimensioni simili di altre norme e per catene doppie e triple.
Lo strumento è adatto anche per catene di dimensioni simili di altre norme e per catene doppie e triple.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.