IT
Choose your Language
Denominazione
Tenditore
Versione 1
per catena a rulli
Materiale Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31161614
Divisione mm
6-19,05
Divisione pollici
/-3/4
N. ISO
04 B - 12 B
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
I tenditori di montaggio facilitano l'installazione delle maglie di giunzione su catene a rulli aperte. Le estremità della catena vengono agganciate alle ganasce del tendicatena aperto. Avvitando la vite, le estremità aperte della catena vengono avvicinate fino a raggiungere la distanza necessaria per l'installazione della maglia di giunzione senza difficoltà.

Lo strumento è adatto anche per catene di dimensioni simili di altre norme e per catene doppie e triple.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche