IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento esterno e profilo a C in acciaio inox.
Alloggiamento interno in plastica.
Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW.
Molle in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento esterno non trattato.
Nota
Tendicatena pronto per il montaggio, progettato per un funzionamento silenzioso e con ridotto livello di usura delle catene a rulli conformi alla norma ISO 606. Il robusto corpo in acciaio inossidabile garantisce una lunga durata, un funzionamento affidabile e resistenza alla corrosione.

Disponibile in una versione di forza elastica e in due forme:
Versione con forza elastica rinforzata: 396 - 60 N.

Forma A: corpo corto.
Forma B: alloggiamento lungo.
Per direzioni di marcia alternate, si consiglia l'uso del tendicatena con corpo lungo. Questi sono disponibili esclusivamente con forza elastica rinforzata.

Facile controllo dell'usura grazie all'indicatore a tre colori
verde: ok
giallo: ancora ok
rosso: corsa della molla insufficiente. In questo caso, il tendicatena deve essere regolato. La sostituzione della catena è necessaria quando l'intervallo di tutte le possibilità di regolazione non consente più un'adeguata messa a punto.
Range di temperatura
Da -20 °C a +60 °C (fino a +80 °C per brevi periodi).
Montaggio
Per un'installazione ottimale, si consiglia di posizionare il tendicatena immediatamente dietro la ruota motrice, in modo da mantenere il tratto a vuoto da tendere il più corto possibile. Per ridurre l'usura, è importante che più maglie della catena siano a contatto con il guidacatena.
Il tendicatena misura 1 viene fornito in stato bloccato. Le molle dell'elemento di tensionamento vengono sbloccate dalle viti di bloccaggio solo dopo il montaggio. In particolare, la vite centrale tra le tre viti di bloccaggio deve essere allentata di circa quattro giri. Le altre due molle vengono sbloccate solo se necessario.
Accessory
Staffa di fissaggio 22281-90.

Altri clienti hanno acquistato anche