Tendicatena forza elastica potenziata plastica 22281-56-0812
- Scorrimento silenzioso della catena
- Regolazione automatica
- Compensazione dell'allungamento della catena
- Indicatore di controllo visivo
- Riduzione dell'usura sui giunti della catena
Unità di vendita
49,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tendicatena
Versione 1
forza elastica potenziata
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
polietilene
Angolare di fissaggio
compatibile
22281-90-20000
Corsa di serraggio
L2
40
Dimensioni
0
Divisione pollici
1/2X5/16 / 5/8X3/8
Forza di serraggio
N
132-60
N. ISO
08 B-1 / 10 B-1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in materiale termoplastico.
Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW.
Viti e molla in acciaio inox.
Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW.
Viti e molla in acciaio inox.
Nota
Tendicatena preassemblato, progettato per garantire un funzionamento silenzioso e ridurre l'usura delle catene a rulli, conforme alla norma ISO 606. Il robusto corpo in plastica offre un'elevata protezione dalla corrosione.
Disponibile in due versioni di forza elastica:
Versione con forza elastica leggera: 58 - 32 N.
Versione con forza elastica rinforzata: 132 - 60 N.
Facile controllo dell'usura grazie all'indicatore a tre colori
verde: ok
giallo: ancora ok
rosso: corsa della molla insufficiente (forza elastica inferiore a 32 o 60N). In questo caso, il tendicatena deve essere regolato. La sostituzione della catena è necessaria quando l'intervallo di tutte le possibilità di regolazione non consente più un'adeguata messa a punto.
Disponibile in due versioni di forza elastica:
Versione con forza elastica leggera: 58 - 32 N.
Versione con forza elastica rinforzata: 132 - 60 N.
Facile controllo dell'usura grazie all'indicatore a tre colori
verde: ok
giallo: ancora ok
rosso: corsa della molla insufficiente (forza elastica inferiore a 32 o 60N). In questo caso, il tendicatena deve essere regolato. La sostituzione della catena è necessaria quando l'intervallo di tutte le possibilità di regolazione non consente più un'adeguata messa a punto.
Range di temperatura
Da -20 °C a +60 °C (fino a +80 °C per brevi periodi).
Montaggio
Per un'installazione ottimale, si consiglia di posizionare il tendicatena immediatamente dietro la ruota motrice, in modo da mantenere il tratto a vuoto da tendere il più corto possibile. Per ridurre l'usura, è importante che più maglie della catena siano a contatto con il guidacatena.
Il tendicatena misura 0 viene fornito in stato non caricato. Prima dell'installazione, l'elemento di tensionamento deve essere inserito nel corpo e fissato con il perno di sicurezza fornito.
Il tendicatena misura 0 viene fornito in stato non caricato. Prima dell'installazione, l'elemento di tensionamento deve essere inserito nel corpo e fissato con il perno di sicurezza fornito.
Accessory
Staffa di fissaggio 22281-90.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.