{"product":{"productId":"agid.34354","price":163.67,"name":"Morsa a catena TS con profilo arcuato o profilo ellittico, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Scorrimento silenzioso della catena
- Regolazione automatica
- Compensazione dell'allungamento della catena
- Per spazi ristretti
- Riduzione dell'usura sui giunti della catena
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW.
Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW.
Versione
Alloggiamento zincato e verniciato nero.
Nota
Tendicatena preassemblato, progettato per garantire un funzionamento silenzioso e ridurre l'usura delle catene a rulli conformi alla norma ISO 606. Quando lo spazio a disposizione per un sistema di serraggio convenzionale è limitato, il tendicatena TS rappresenta la soluzione ideale. È sufficiente uno spazio libero di soli 40 mm sotto la catena.
Sono disponibili due versioni differenti:
Modello A: con profilo arcuato.
Forma B: con profilo ellittico (in caso di usura di un lato, il profilo può essere semplicemente girato e si può utilizzare l'altro lato).
Il tendicatena TS è dotato di due molle a compressione precaricate. Possono essere attivate singolarmente e consentono tre diverse impostazioni della forza di tensionamento. La disposizione dei fori e delle asole sull'alloggiamento semplifica notevolmente il montaggio e offre ulteriori possibilità di regolazione per il ripristino della tensione.
Sono disponibili due versioni differenti:
Modello A: con profilo arcuato.
Forma B: con profilo ellittico (in caso di usura di un lato, il profilo può essere semplicemente girato e si può utilizzare l'altro lato).
Il tendicatena TS è dotato di due molle a compressione precaricate. Possono essere attivate singolarmente e consentono tre diverse impostazioni della forza di tensionamento. La disposizione dei fori e delle asole sull'alloggiamento semplifica notevolmente il montaggio e offre ulteriori possibilità di regolazione per il ripristino della tensione.
Range di temperatura
Da -20 °C a +60 °C (fino a +80 °C per brevi periodi).
Montaggio
Per un'installazione ottimale, si consiglia di posizionare il tendicatena immediatamente dietro la ruota motrice, in modo da mantenere il tratto a vuoto da tendere il più corto possibile. Per ridurre l'usura, è importante che più maglie della catena siano a contatto con il guidacatena.
Il tendicatena TS viene fornito in posizione di blocco. Solo dopo il montaggio, a seconda della forza di serraggio richiesta, una o entrambe le molle vengono rilasciate. La vite di bloccaggio viene allentata di circa quattro giri.
Solo molla sinistra allentata: forza di serraggio leggera.
Solo molla destra allentata: forza di serraggio elevata.
Entrambe le molle allentate: forza di serraggio molto elevata.
Il tendicatena TS viene fornito in posizione di blocco. Solo dopo il montaggio, a seconda della forza di serraggio richiesta, una o entrambe le molle vengono rilasciate. La vite di bloccaggio viene allentata di circa quattro giri.
Solo molla sinistra allentata: forza di serraggio leggera.
Solo molla destra allentata: forza di serraggio elevata.
Entrambe le molle allentate: forza di serraggio molto elevata.
Accessory
Staffa di fissaggio 22281-90.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.