IT
Choose your Language
Denominazione
Tendicatena
Forma
A
Tipo di forma
Profilo arcuato
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
polietilene
A
10
Angolare di fissaggio compatibile
22281-90-29900
B
20
Corsa di serraggio L2
40
Dimensioni
TS
Divisione pollici
3/8X7/32
Forza di serraggio entrambe le molle scariche (N)
190-96
Forza di serraggio molla destra scarica (N)
132-60
Forza di serraggio molla sinistra scarica (N)
58-32
N. ISO
06 B-1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Cursore della catena in polietilene ad altissimo peso molecolare PE-UHMW.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Tendicatena preassemblato, progettato per garantire un funzionamento silenzioso e ridurre l'usura delle catene a rulli, conforme alla norma ISO 606. Quando lo spazio a disposizione per un sistema di serraggio convenzionale è limitato, il tendicatena TS rappresenta la soluzione ideale. È sufficiente uno spazio libero di soli 40 mm sotto la catena.

Il tendicatena TS in acciaio inox è disponibile nella versione con profilo arcuato.

Il tendicatena TS è dotato di due molle a compressione precaricate. Possono essere attivate singolarmente e consentono tre diverse impostazioni della pressione di serraggio. La disposizione dei fori e dei fori oblunghi sull'alloggiamento semplifica notevolmente il montaggio e offre ulteriori possibilità di regolazione per il ripristino della tensione.
Range di temperatura
Da -20 °C a +60 °C (fino a +80 °C per brevi periodi).
Montaggio
Per un'installazione ottimale, si consiglia di posizionare il tendicatena immediatamente dietro la ruota motrice, in modo da mantenere il tratto a vuoto da tendere il più corto possibile. Per ridurre l'usura, è importante che più maglie della catena siano a contatto con il guidacatena.
Il tendicatena TS viene fornito in posizione di blocco. Solo dopo il montaggio, a seconda della forza di serraggio richiesta, una o entrambe le molle vengono rilasciate. La vite di bloccaggio viene allentata di circa quattro giri.
Solo molla sinistra allentata: forza di serraggio leggera.
Solo molla destra allentata: forza di serraggio elevata.
Entrambe le molle allentate: forza di serraggio molto elevata.
Accessory
Staffa di fissaggio 22281-90.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought