{"product":{"productId":"agid.34366","price":18.91,"name":"Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma C"},"currency":"EUR"}
- Scorrimento silenzioso della catena
- Regolazione automatica
- Compensazione dell'allungamento della catena
- Per spazi ristretti
- Riduzione dell'usura sui giunti della catena
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio verniciato a polvere.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Staffa di fissaggio per un facile montaggio dei tendicatena. Offre una maggiore flessibilità nella regolazione e nell'adattamento. I fori oblunghi consentono una facile regolazione quando la corsa di serraggio abituale è esaurita. Eventuali disallineamenti possono essere compensati da movimenti laterali.
L'articolo con codice 22281-90-20000 viene fornito completo di materiali di fissaggio in acciaio inossidabile (viti cilindriche M6x40, dadi e rondelle).
L'articolo con codice 22281-90-20000 viene fornito completo di materiali di fissaggio in acciaio inossidabile (viti cilindriche M6x40, dadi e rondelle).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.